Zeta reverse
468STOP160P63
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 소매 물류, 자동차, 제조공장, 중량 운송 솔루션 |
|---|---|
| 제품명 | Zeta reverse |
| 제품 유형 | 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 KG |
| 적재 용량 고정 | 1600 KG |
| 온도 범위(최소) | -30 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 200 mm |
| 전체 너비 | 96 mm |
| 전체 체중 | 3.29 KG |
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
| 회전 반경 | 135 mm |
| 회전 간섭 | 270 mm |
| 돔 직경 | 96 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드, 무거움 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 단단한 트레드 |
| 휠 색상 | Natural white |
| 휠 직경 | 160 mm |
| 트레드 폭 | 50 mm |
| 휠 너비 | 50 mm |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 137 mm |
| 플레이트 너비 | 105 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |