Agila

2477PJP125P30-11 2.0

EAN:
4031582050462
제품 번호:
00064901
아직 올바른 제품을 찾지 못했거나, 특별한 요구 사항이 있거나, 개별 솔루션에 관심이 있으십니까? 연락처.

요청 시 가격

수량

Crossselling

Crossselling

Agila

2470PJP125P30-11 2.0

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링 , 쓰레드가드 사용 캐스터는 표준 나사로 설치할 수 있습니다. 다양한 길이의 나사를 사용할 수 있습니다.