コア属性
| アプリケーション | 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Omikron |
| 製品タイプ | 自在キャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 3120 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 2600 KG |
| 静荷重 | 6240 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 370 mm |
| 総重量 | 39.26 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | ストレート |
| 旋回ベアリング | ディープグルーブボールスラストローラーベアリング |
| オフセット | 90 mm |
| 旋回半径 | 240 mm |
| 旋回径 | 480 mm |
車輪
| 本体材質 | 鋼鉄、重量系 |
|---|---|
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪径 | 300 mm |
| トレッド幅 | 100 mm |
| トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 200 mm |
| プレート幅 | 160 mm |
| プレート穴長(最大) | 160 mm |
| プレート穴幅(最大) | 120 mm |
| プレート穴径 | 15 mm |