Omikron
9250STP300P65
Primære egenskaber
| Applikationer | Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Omikron |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 3120 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 2600 KG |
| Belastning Statisk | 6240 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 370 mm |
| Samlet vægt | 39,26 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
|---|---|
| Gaffel Form | Lige |
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Udladning | 90 mm |
| Udfaldsradius | 240 mm |
| Udfaldsdiameter | 480 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Bladstål, tungt |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjuldiameter | 300 mm |
| Hjulbane bredde | 100 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 200 mm |
| Pladebredde | 160 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 160 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 120 mm |
| Pladehullets diameter | 15 mm |