Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin torsion
Numero d’ordine:
990039670
Codice prodotto:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
L'Integral twin torsion è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni mediche e di prec...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Integral twin torsion è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni mediche e di precisione, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta come elemento di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è caratterizzata da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato e il corpo della ruota è costruito in poliammide, assicurando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 149 mm. La capacità di carico statico raggiunge 375 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h e di 125 kg a una velocità di 3 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni quali bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori, dove sono richieste precisione, affidabilità e conformità agli standard medici.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale
Premio tedesco per il Design
Premio tedesco per il Design
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Supporto resistente
Rigidità torsionale estrema che garantisce stabilità a tavoli operatori o applicazioni pesanti
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento