Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Integral twin torsion è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per applicazioni che richiedono stabilità e precisione di movimento. Il sistema di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un montaggio sicuro e rapido; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo scorrimento regolare e affidabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, con battistrada in poliuretano iniettato che assicura silenziosità, aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 150 mm. La portata statica è di 375 kg, mentre la portata dinamica è di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è destinato a bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Larghezza complessiva
62 mm
Portata a 3 km/h
125 kg
Portata statica
375 kg
Altezza totale
150 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Nome del prodotto
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
51 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
200 mm
Disassamento
37,5 mm
Raggio di piroettamento
100 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
12 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Comando manuale
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

Premio tedesco per il Design

Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Supporto resistente
Rigidità torsionale estrema che garantisce stabilità a tavoli operatori o applicazioni pesanti
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
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

La ruota girevole Integral twin torsion è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale. Il fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La carcassa in lamiera di acciaio, pesante, alloggia cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. La ruota, con diametro di 125 mm, monta un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile; il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo in poilammide. L'altezza complessiva è di 149 mm. Il carico statico massimo è di 375 kg. Il carico dinamico è di 125 kg a 4 km/h e di 125 kg a 3 km/h. Il prodotto è indicato per bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg