Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
L'Integral twin torsion è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale progettata per applicazioni mediche e di precisione, dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta come elemento di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è caratterizzata da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato e il corpo della ruota è costruito in poliammide, assicurando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 149 mm. La capacità di carico statico raggiunge 375 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h e di 125 kg a una velocità di 3 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni quali bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori, dove sono richieste precisione, affidabilità e conformità agli standard medici.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
EAN
4031582382549
Numero materiale S4
990039670
Attributi principali
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Larghezza complessiva
63 mm
Portata a 3 km/h
125 kg
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
375 kg
Altezza totale
149 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,36 kg
Nome del prodotto
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Numero fori di fissaggio
4
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Tipo di fissaggio
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone
32 mm
Lunghezza bullone
51 mm
Posizione della filettatura del bullone
7 mm
Supporto
Colore
Grigio argento (RAL7001)
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
60 mm
Ingombro di piroettamento
207 mm
Disassamento
37,5 mm
Raggio di piroettamento
103,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
40 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
12 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
12 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
Comando manuale
Suggerimento
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

Premio tedesco per il Design

Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Supporto resistente
Rigidità torsionale estrema che garantisce stabilità a tavoli operatori o applicazioni pesanti
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
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral twin torsion è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la specifica che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un battistrada in poliuretano iniettato con diametro di 125 mm e cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. La capacità di carico dinamica è di 125 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 375 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti ospedalieri, attrezzature microscopiche, robot chirurgici e tavoli operatori.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg