Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Design del coperchio
EAN:
4031582358018
Codice prodotto:
2074XSP125R36-32S30
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono mobilità controllata e proprietà antistatiche.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali