Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Design del coperchio
EAN:
4031582358049
Codice prodotto:
2076XSP125R36-32S30
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale centralizzato Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in version...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale centralizzato Cover design è dotata di un perno con foro camma per barre profilate in versione corta come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 163 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 200 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono proprietà antistatiche e controllo del movimento.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali