Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Design del coperchio
EAN:
4031582360868
Codice prodotto:
2074PIP125R26-28S45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Cover design è dotata di perno con foro camma per barre profilate che ga...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Cover design è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene resistente abbinato a un battistrada in gomma piena antitraccia che previene la marcatura delle superfici, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 163 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali