Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Design del coperchio
EAN:
4031582360929
Codice prodotto:
2076PIP125R26-28S45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale centralizzato Cover design è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisc...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale centralizzato Cover design è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e controllo del movimento.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Red Dot Design
Premio Red Dot Design
Funzionalità speciali