Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Agila care
Numero d’ordine:
990006454
EAN:
4031582301625
Codice prodotto:
2474PJP100R26-28S45 D
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di perno con foro camma per barre profilate che gara...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Agila care è dotata di perno con foro camma per barre profilate che garantisce un fissaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm per una movimentazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa soluzione è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani, dove affidabilità e controllo del movimento sono fondamentali.
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
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale