Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Agila care
Numero d’ordine:
990006453
EAN:
4031582301793
Codice prodotto:
2476PJP100R26-28S45 D
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Pulizia sterile
La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, osp...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila care è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni sanitarie quali letti di cura, ospedali, case di cura e residenze per anziani. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno con foro camma per barre profilate che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è dotato di un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, garantendo prestazioni ottimali in ambito medicale.
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
Pulizia sterile
Ruote per sterilizzazione a vapore in autoclavi utilizzate in aree sterili
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale