Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
Codice prodotto:
2977PIP075P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di movimento e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di movimento e stabilità di arresto. La fissazione avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del mezzo o dell'arredo. La parte portante è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, dotata di doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e controllata del sistema di sterzo. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è montata su cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un rotolamento regolare. Il battistrada in gomma piena, antitraccia, non lascia segni sulle pavimentazioni, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva della ruota è di 99 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento