Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila twin è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 99 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
99 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,54 kg
Nome del prodotto
Agila twin
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
137,8 mm
Disassamento
31,4 mm
Raggio di piroettamento
68,9 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
25 mm
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Agila twin è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di movimento e stabilità di arresto. La fissazione avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del mezzo o dell'arredo. La parte portante è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, dotata di doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e controllata del sistema di sterzo. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è montata su cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un rotolamento regolare. Il battistrada in gomma piena, antitraccia, non lascia segni sulle pavimentazioni, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva della ruota è di 99 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg