Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
EAN:
4031582341515
Codice prodotto:
2477DYK075R47-32-35
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti che richiedono affidabilità e stabilità di mov...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti che richiedono affidabilità e stabilità di movimento. Il attacco è un espansore sintetico di forma quadrata; in fase di ordine è necessario indicare il diametro interno del tubo, così da garantire un accoppiamento corretto e sicuro. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione assicurata da un doppio giro di sfere che consente un movimento fluido e preciso su 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm e monta coni di sfere come sistema di rotolamento. Il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, caratteristica che contribuisce alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 103 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità massima di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale