Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 110 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
55 kg
Portata statica
110 kg
Altezza totale
103 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (massimo)
35 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
32 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
123 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
61,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Comando manuale
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 32 e 35 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,17 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote esistenti, permettendo un'integrazione ottimale con i supporti di diversi diametri nominali. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durabilità nel tempo, rappresentando una soluzione pratica per applicazioni industriali e commerciali che richiedono adattabilità dimensionale.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 36 e 40 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,18 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote esistenti, permettendo un'integrazione ottimale con i supporti standard delle ruote piroettanti. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali, facilitando operazioni di montaggio e smontaggio rapide grazie al sistema di accoppiamento standardizzato.

Ruota 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni con diametro compreso tra 24 e 27 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote girevoli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, assicurando che il perno rimanga saldamente fissato durante l'utilizzo. La sua geometria è ottimizzata per facilitare l'assemblaggio rapido e affidabile su ruote girevoli standard, migliorando la funzionalità complessiva del carrello o della struttura su cui viene montato.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un accoppiamento sicuro e stabile, permettendo l'estensione funzionale della rotella in applicazioni dove è necessario aumentare la superficie di contatto o l'ingombro radiale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali, mantenendo tolleranze precise per garantire un funzionamento ottimale nel tempo.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti che richiedono affidabilità e stabilità di movimento. Il attacco è un espansore sintetico di forma quadrata; in fase di ordine è necessario indicare il diametro interno del tubo, così da garantire un accoppiamento corretto e sicuro. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione assicurata da un doppio giro di sfere che consente un movimento fluido e preciso su 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm e monta coni di sfere come sistema di rotolamento. Il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, caratteristica che contribuisce alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del prodotto è di 103 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità massima di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg