Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Codice prodotto:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e fa...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il attacco è di tipo espansore sintetico, tondo, e per l'ordine occorre indicare il diametro interno del tubo, così da garantire un accoppiamento preciso e stabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e controllata del supporto. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto a coni di sfere, garantendo scorrimento regolare anche sotto carico. Il battistrada è in gomma piena, nera, elettroconduttiva, scelta per assicurare la dispersione delle cariche elettrostatiche e la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale