Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470DYK075R07-Ø27-30
EAN
4031582340853
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
55 kg
Portata statica
110 kg
Altezza totale
103 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (massimo)
30 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
27 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
123 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
61,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
Comando manuale
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
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
Accessori

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotella con diametro compreso tra 31 mm e 35 mm, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente, che pesa 0,14 kg, è ideale per applicazioni che richiedono l'estensione o l'adattamento del diametro del perno su ruote girevoli. La sua costruzione robusta e le dimensioni precise lo rendono compatibile con una vasta gamma di sistemi di rotelle standard, facilitando l'installazione e l'integrazione in configurazioni di carrelli e supporti mobili. L'accessorio rappresenta una soluzione affidabile per ingegneri e tecnici che necessitano di componenti di qualità per sistemi di movimentazione.

Ruota 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 75 mm e da una larghezza del battistrada di 25 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, garantendo durabilità e resistenza all'usura. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere e presenta un mozzo di lunghezza 28 mm con foro di asse di diametro 6 mm. Questa ruota è idonea per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La capacità di carico statico è di 110 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola adatta a molteplici esigenze di movimentazione e trasporto in ambienti professionali.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametro di attacco compreso tra 24 mm e 27 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di rotelle. Questo componente presenta un peso di 0,13 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'accessorio è realizzato per estendere la funzionalità delle ruote, permettendo un'integrazione ottimale con supporti e strutture di varie dimensioni, mantenendo precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali e commerciali.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a perni di rotelle con diametro compreso tra 27 e 30 millimetri, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di carrelli. Questo componente presenta un peso di 0,14 chilogrammi, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema. L'espansore è realizzato per fornire un'estensione affidabile del perno, permettendo un montaggio sicuro e stabile della rotella sulla struttura del carrello. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature in ambienti industriali e commerciali, mantenendo l'integrità strutturale durante l'uso prolungato.

Accessorio
Espansore
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Espansore è un accessorio progettato per adattarsi a ruote con diametri di attacco compresi tra 21,5 mm e 24 mm, garantendo una compatibilità versatile con diverse configurazioni di ruote e perni. Questo componente presenta un peso di 0,12 kg, rendendolo leggero e facile da installare senza aggiungere carico significativo al sistema di movimentazione. L'espansore è realizzato per fornire un collegamento sicuro e stabile tra la ruota e il perno, permettendo un montaggio semplice e affidabile su castor di varie dimensioni. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature nel tempo, mantenendo l'integrità strutturale anche in ambienti di lavoro esigenti.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø27-30

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e facilità di manovra. Il attacco è di tipo espansore sintetico, tondo, e per l'ordine occorre indicare il diametro interno del tubo, così da garantire un accoppiamento preciso e stabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e controllata del supporto. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto a coni di sfere, garantendo scorrimento regolare anche sotto carico. Il battistrada è in gomma piena, nera, elettroconduttiva, scelta per assicurare la dispersione delle cariche elettrostatiche e la protezione delle superfici di calpestio, mentre il corpo della ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm. La portata statica è pari a 110 kg, mentre la portata dinamica è di 55 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg