Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378023
Codice prodotto:
3477UEJ200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro intensivi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti