Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3478UEJ200P63
EAN
4031582378030
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata statica
800 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,36 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
64 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Larghezza battistrada
46 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata con cuscinetto a rulli, con diametro di 200 mm per assicurare prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 700 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio
Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477UEJ200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro intensivi.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio