Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Codice prodotto:
3477PVJ200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali in cui sono richieste manovrabi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali in cui sono richieste manovrabilità e sicurezza di arresto. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. Il corpo portante è costruito in lamiera di acciaio pesante, soluzione che garantisce robustezza e resistenza meccanica anche in condizioni di esercizio gravose. La rotazione del supporto avviene tramite un doppio giro di sfere, che assicura un movimento scorrevole e preciso anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 200 mm e monta un cuscinetto a rulli, adatto a ridurre l'attrito e a sostenere le sollecitazioni radiali. Il battistrada è in gomma piena nera, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm. La portata statica è pari a 410 kg, mentre la portata dinamica è di 205 kg alla velocità di 4 km/h.