Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 410 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
3470PVJ200P63
EAN
4031582377989
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
205 kg
Portata statica
410 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,9 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
310 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
155 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
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
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali in cui sono richieste manovrabilità e sicurezza di arresto. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. Il corpo portante è costruito in lamiera di acciaio pesante, soluzione che garantisce robustezza e resistenza meccanica anche in condizioni di esercizio gravose. La rotazione del supporto avviene tramite un doppio giro di sfere, che assicura un movimento scorrevole e preciso anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 200 mm e monta un cuscinetto a rulli, adatto a ridurre l'attrito e a sostenere le sollecitazioni radiali. Il battistrada è in gomma piena nera, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm. La portata statica è pari a 410 kg, mentre la portata dinamica è di 205 kg alla velocità di 4 km/h.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478PVJ200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg