Ruota girevole con freno totale 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370409
Codice prodotto:
5387PIO125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati stand...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard igienici e funzionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e preciso. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali