Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per una manovrabilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, sistemi di catering e applicazioni professionali dove sono richieste prestazioni superiori e silenziosità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
5381PIO125P30-13
EAN
4031582370447
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole con blocco direzionale
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Foro per vite
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Sottile
Material
Poilammide
Schwenklager
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropilene
Material der Lauffläche
Gomma piena, antitraccia
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Senza parafili
Lager
Cuscinetto piano

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Levina stainless
5380PIO125P30-13

La ruota girevole Levina stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, farmaci e infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali in ospedali e case di cura.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

La Levina stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard igienici e funzionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e preciso. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 161 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg