Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide e dotato di cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 160 kg. Ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,54 kg
Nome del prodotto
Galea stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
12 mm
Housing
Forma della forcella
Chiuso
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
5080PIO125P30-12

La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un sistema di cuscinetti a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e un battistrada in gomma piena antitraccia che garantisce un movimento silenzioso e non lascia segni sulle superfici. Il sistema di rotazione della ruota è supportato da cuscinetti piani per un funzionamento ottimale. Le dimensioni tecniche includono un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un sistema di cuscinetti a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e un battistrada in gomma piena antitraccia che garantisce un movimento silenzioso e non lascia segni sulle superfici. Il sistema di rotazione della ruota è supportato da cuscinetti piani per un funzionamento ottimale. Le dimensioni tecniche includono un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg