Ruota girevole 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370874
Codice prodotto:
5080PIO125P30-12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide ad alta resistenza e incorpora un sistema di cuscinetti a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e un battistrada in gomma piena antitraccia che garantisce un movimento silenzioso e non lascia segni sulle superfici. Il sistema di rotazione della ruota è supportato da cuscinetti piani per un funzionamento ottimale. Le dimensioni tecniche includono un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 162 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia.