Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Codice prodotto:
5077PJP125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posiz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo, che assicura un collegamento meccanico affidabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento, realizzato in Poilammide, integra un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)