Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per applicazioni professionali che richiedono una movimentazione precisa e controllata. Il perno è di tipo solido, tondo, e assicura il collegamento meccanico con la struttura di supporto, trasmettendo il carico in modo stabile. L'alloggiamento in Poilammide integra un doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida attorno all'asse verticale. La ruota, con diametro pari a 125 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia, settori in cui sono richieste affidabilità e manovrabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5071PJP125R05-22x40
EAN
4031582368499
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono mobilità controllata e stabilità in posizione di arresto. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo, che assicura un collegamento meccanico affidabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento, realizzato in Poilammide, integra un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa della ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 162 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e affidabilità. L'attacco è un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto con la struttura di supporto. La staffa è realizzata in poliammide e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 125 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in gomma termoplastica e il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva è di 162 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il componente è pensato per ambienti sanitari e di servizio, dove stabilità e facilità di manovra sono essenziali. Le applicazioni tipiche comprendono letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ruota girevole 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

Galea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e di ristorazione, dotata di un perno solido di forma tonda come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole con doppio giro di sfere, garantendo una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata operativa. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali selezionati per garantire resistenza, stabilità e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del componente è di 162 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove affidabilità e igiene sono requisiti fondamentali.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg