Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
Codice prodotto:
5077PJP125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per sistemi di movimentazione che richiedono un bloccaggio affidabile...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per sistemi di movimentazione che richiedono un bloccaggio affidabile. L'attacco è una piastra rettangolare che consente il fissaggio alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere che garantisce la rotazione del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per una movimentazione regolare e controllata; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, valori da considerare per la verifica della compatibilità con i carichi di esercizio. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)