Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, dove sono richieste affidabilità e manovrabilità in ambienti professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
163 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,42 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
60 mm
Larghezza foro piastra (massima)
55 mm
Larghezza foro piastra (minima)
50 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
102,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per sistemi di movimentazione che richiedono un bloccaggio affidabile. L'attacco è una piastra rettangolare che consente il fissaggio alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere che garantisce la rotazione del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per una movimentazione regolare e controllata; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm. La capacità di carico statico è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, valori da considerare per la verifica della compatibilità con i carichi di esercizio. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire una movimentazione precisa e controllata in ambito sanitario e industriale. Il fissaggio avviene tramite una piastra rettangolare, che assicura un ancoraggio stabile alla struttura di supporto e un collegamento affidabile anche sotto carico. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che consente un movimento fluido e preciso del gruppo ruota. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene, materiali scelti per combinare resistenza meccanica e durata nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 163 mm, valore da considerare in fase di progettazione dell'ingombro verticale. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg