Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Codice prodotto:
5077PJH125R05-22x40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità. Il freno total...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità. Il freno totale consente di bloccare contemporaneamente la rotazione e il movimento della ruota. Il perno è di tipo solido, tondo, e assicura il collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento è dotato di un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, realizzato in poliammide, garantendo una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 162 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)