Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, destinata a impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità sotto carico. L'attacco è costituito da un perno solido, tondo, per il montaggio diretto sull'arredo o sul telaio di destinazione. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm e un cuscinetto piano per il supporto; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva è di 162 mm, valore che ne facilita l'integrazione in strutture con spazi ridotti. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5071PJH125R05-22x40
EAN
4031582368505
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
22 mm
Lunghezza bullone
40 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
205 mm
Disassamento
40 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40

La ruota girevole Galea è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni professionali quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia. Il prodotto è dotato di un perno solido di forma tonda che garantisce un fissaggio robusto e affidabile alle strutture di supporto. L'alloggiamento, realizzato in poliammide, integra un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo, permettendo movimenti omnidirezionali senza vincoli. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che riduce l'attrito e favorisce la scorrevolezza. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 millimetri. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota girevole Galea supporta una capacità statica di 200 chilogrammi e una capacità dinamica di 100 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari, rendendola idonea per ambienti ospedalieri, ristorativi e sanitari dove è richiesta affidabilità e precisione tecnica.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità. Il freno totale consente di bloccare contemporaneamente la rotazione e il movimento della ruota. Il perno è di tipo solido, tondo, e assicura il collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento è dotato di un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, realizzato in poliammide, garantendo una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 162 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Ruota girevole con freno semplice 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

La Galea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambito sanitario e professionale. Il fissaggio avviene tramite perno solido, tondo, che garantisce un collegamento stabile con la struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dotata di cuscinetto piano, battistrada in gomma termoplastica e corpo in polipropilene. L'altezza complessiva è pari a 162 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il freno semplice blocca la ruota in sosta, assicurando stabilità al carico. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg