Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Codice prodotto:
5077PJH125P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno totale, concepita per garantire stabilità e manovrabilità in ambienti tecnici e sanitari...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno totale, concepita per garantire stabilità e manovrabilità in ambienti tecnici e sanitari. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare, che assicura un collegamento solido alla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un cuscinetto di girevolezza a doppio giro di sfere, che consente la rotazione fluida della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. Il prodotto presenta un carico statico di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La Galea è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)