Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni professionali quali letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in poliammide per garantire resistenza e durabilità nel tempo. L'alloggiamento della ruota è costruito in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto di rotazione, assicurando una rotazione fluida e affidabile anche in ambienti ad alta umidità. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che facilita il movimento rotatorio. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente grip e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 162 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e supporti mobili. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota girevole Galea supporta una capacità statica di 200 chilogrammi e una capacità dinamica di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che la rendono idonea per applicazioni di media intensità in ambienti ospedalieri, ristorativi e sanitari.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Numero materiale S4
990073760
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
65 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
162 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,52 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,2 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
54,4 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
50 mm
Larghezza foro piastra (massima)
70 mm
Larghezza foro piastra (minima)
60 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Colore
Grigio chiaro (RAL7035)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
190 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
95 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
90 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
30 mm
Parafili
Con parafili
Colore battistrada
Grigio (RAL7042)
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio (RAL7042)
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con freno totale, concepita per garantire stabilità e manovrabilità in ambienti tecnici e sanitari. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare, che assicura un collegamento solido alla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un cuscinetto di girevolezza a doppio giro di sfere, che consente la rotazione fluida della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 163 mm. Il prodotto presenta un carico statico di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h. La Galea è indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità controllata e stabilità in ambito sanitario e di ristorazione. L'attacco di fissaggio è costituito da una piastra rettangolare, che assicura un collegamento meccanico solido alla struttura del mezzo. L'alloggiamento in Poilammide integra un doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa. La ruota ha un diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetto piano e presenta un battistrada in gomma termoplastica e un corpo in polipropilene. L'altezza complessiva è di 163 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg