Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
EAN:
4031582362084
Codice prodotto:
2477PIP125P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti esigenti. Il siste...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti esigenti. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo grande flessibilità di installazione su diversi tipi di telaio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, di spessore medio, e ospita un doppio giro di sfere che consente una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, materiale resistente agli urti e agli agenti chimici. L'altezza complessiva del componente è di 160 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Attributi principali
Fissaggio
Supporto
Ruota
Comando manuale
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti