Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
160 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,81 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
11 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
207 mm
Disassamento
41 mm
Raggio di piroettamento
103,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Comando manuale
Suggerimento
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale e affidabile in ambienti esigenti. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, garantendo grande flessibilità di installazione su diversi tipi di telaio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, di spessore medio, e ospita un doppio giro di sfere che consente una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che assicurano scorrimento regolare e bassa resistenza al rotolamento. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, materiale resistente agli urti e agli agenti chimici. L'altezza complessiva del componente è di 160 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 200 kg, mentre il carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg