Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Codice prodotto:
8477PIO100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire stabilità e precisione di manovra in ambienti te...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire stabilità e precisione di manovra in ambienti tecnici e industriali. Il fissaggio è realizzato tramite una piastra rettangolare, che assicura un collegamento solido e affidabile alla struttura di supporto. La carcassa è realizzata in acciaio inossidabile pesante, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che consente una movimentazione fluida e controllata in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto piano per una scorrevolezza uniforme. Il battistrada è in gomma piena antitraccia, mentre il corpo ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce resistenza all'usura e assenza di segni sulle superfici di lavoro. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico statico è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox