Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti impegnativi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,59 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
103 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Supporto
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Acciaio Inossidabile, Pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per assicurare movimenti silenziosi e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire stabilità e precisione di manovra in ambienti tecnici e industriali. Il fissaggio è realizzato tramite una piastra rettangolare, che assicura un collegamento solido e affidabile alla struttura di supporto. La carcassa è realizzata in acciaio inossidabile pesante, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che consente una movimentazione fluida e controllata in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto piano per una scorrevolezza uniforme. Il battistrada è in gomma piena antitraccia, mentre il corpo ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce resistenza all'usura e assenza di segni sulle superfici di lavoro. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico statico è pari a 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg