Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Codice prodotto:
5077YGP100P30-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti che richiedono affid...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti che richiedono affidabilità operativa. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un montaggio sicuro e diretto sulla struttura di supporto. La scocca, o housing, è costituita da Poilammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo ruota anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la durata del componente. Il battistrada è in gomma termoplastica, elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene, elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)