Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 139 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per sedie da doccia, garantendo prestazioni affidabili in ambienti che richiedono proprietà elettroconduttive.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
10 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti che richiedono affidabilità operativa. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un montaggio sicuro e diretto sulla struttura di supporto. La scocca, o housing, è costituita da Poilammide e integra un doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa del corpo ruota anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la durata del componente. Il battistrada è in gomma termoplastica, elettroconduttiva, mentre il corpo ruota è in polipropilene, elettricamente conduttivo, caratteristiche che contribuiscono alla dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

La ruota girevole con blocco direzionale Galea è progettata per applicazioni che richiedono una manovrabilità controllata. Il fissaggio avviene tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere, per una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano uno scorrimento regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo è in polipropilene elettricamente conduttivo, per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 139 mm. La portata statica è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e sedie da doccia.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg