Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
EAN:
4031582353419
Codice prodotto:
5077YGH100P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'ampia gamma di impieghi che richiedono manovrabilità e sicurezza ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'ampia gamma di impieghi che richiedono manovrabilità e sicurezza di posizionamento. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare, soluzione che garantisce un ancoraggio stabile e uniforme alla struttura di supporto. Il corpo portante è realizzato in poliammide, materiale resistente e leggero, e ospita un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano per una scorrevolezza regolare e costante. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 138 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)