Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Galea è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché sedie da doccia, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la sicurezza.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070YGH100P60-90x70
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
60 mm
Larghezza foro piastra (massima)
55 mm
Larghezza foro piastra (minima)
50 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per un'ampia gamma di impieghi che richiedono manovrabilità e sicurezza di posizionamento. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare, soluzione che garantisce un ancoraggio stabile e uniforme alla struttura di supporto. Il corpo portante è realizzato in poliammide, materiale resistente e leggero, e ospita un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa del supporto in ogni direzione. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano per una scorrevolezza regolare e costante. Il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che consentono la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 138 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire mobilità controllata e stabile in ambienti tecnici e sanitari. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio rigido della ruota alla struttura del mezzo o dell'apparecchio. Il corpo portante è realizzato in poliammide, materiale caratterizzato da elevata resistenza meccanica, mentre la rotazione del supporto è assicurata da un doppio giro di sfere, che riduce l'attrito e garantisce una movimentazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che assicurano la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 138 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg