Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
EAN:
4031582367881
Codice prodotto:
5077PJH100P60-90x70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e manovrabilità in ambienti professionali. Il f...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e manovrabilità in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un collegamento solido e affidabile alla struttura del mezzo su cui viene installata. La carcassa è costruita in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, un sistema di rotazione che assicura una movimentazione fluida e silenziosa anche in presenza di carichi elevati. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, soluzione che favorisce la scorrevolezza e la durata nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che assicura buona aderenza e protezione delle superfici, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, scelto per la sua resistenza meccanica e chimica. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)