Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Galea è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità e affidabilità. La ruota è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e durature nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura prestazioni ottimali. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che offrono eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 139 mm. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Galea è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia, dove la combinazione di robustezza, igienicità e manovrabilità risulta essenziale per le operazioni quotidiane.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
Numero materiale S4
990071776
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
65 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
139 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,44 kg
Nome del prodotto
Galea
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,2 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
54,4 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
50 mm
Larghezza foro piastra (massima)
70 mm
Larghezza foro piastra (minima)
60 mm
Lunghezza della piastra
90 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Supporto
Colore
Grigio chiaro (RAL7035)
Forma della forcella
Chiuso
Materiale di costruzione
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
180 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
90 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
90 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
30 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
30 mm
Parafili
Con parafili
Colore battistrada
Grigio (RAL7042)
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio (RAL7042)
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
Conforme agli standard
Applicabile nell’industria alimentare (approvazione Lerpac)
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con freno totale, progettata per offrire stabilità e manovrabilità in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un collegamento solido e affidabile alla struttura del mezzo su cui viene installata. La carcassa è costruita in Poilammide e integra un doppio giro di sfere, un sistema di rotazione che assicura una movimentazione fluida e silenziosa anche in presenza di carichi elevati. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto piano, soluzione che favorisce la scorrevolezza e la durata nel tempo. Il battistrada è in gomma termoplastica, materiale che assicura buona aderenza e protezione delle superfici, mentre il corpo della ruota è realizzato in polipropilene, scelto per la sua resistenza meccanica e chimica. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

La Galea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi che richiedono manovrabilità e stabilità. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente il montaggio diretto sulla struttura del mezzo. La carcassa è realizzata in poliammide e ospita un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, e sedie da doccia.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg