Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
Numero d’ordine:
990034886
EAN:
4031582343397
Codice prodotto:
2477YGO100P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente professionale destinato all'impiego in ambito sanitario e commerciale. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Agila è un componente professionale destinato all'impiego in ambito sanitario e commerciale. La placca rettangolare consente il fissaggio alla struttura di supporto. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del supporto. La ruota ha diametro di 100 mm, cuscinetto piano, battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva e corpo in polipropilene elettricamente conduttivo, e la conducibilità elettrica di questi elementi favorisce la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 135 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg a 3 km/h. È indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.