Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota trova impiego ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
Numero materiale S4
990036788
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
135 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,59 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
56 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
60 mm
Ingombro di piroettamento
176 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
88 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
Colore Ruota
Grigio argento (simile a RAL7001)
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
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e sicurezza di posizionamento. L'attacco è realizzato con una placca rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo su cui viene montata. Il corpo portante è costituito da lamiera di acciaio di spessore medio, con rotazione garantita da un doppio giro di sfere che assicura una girata fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm e presenta un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica elettroconduttiva, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, caratteristiche che permettono di dissipare le cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del gruppo è di 135 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Agila
2478YGO100P50

La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore per garantire robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, una soluzione che combina elasticità e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo così la dissipazione delle cariche elettrostatiche in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Agila è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove le proprietà antistatiche e la affidabilità meccanica risultano essenziali.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
2477YGO100P50

La ruota girevole con freno totale Agila è un componente professionale destinato all'impiego in ambito sanitario e commerciale. La placca rettangolare consente il fissaggio alla struttura di supporto. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere per la rotazione del supporto. La ruota ha diametro di 100 mm, cuscinetto piano, battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva e corpo in polipropilene elettricamente conduttivo, e la conducibilità elettrica di questi elementi favorisce la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 135 mm. La portata statica è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg a 3 km/h. È indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg