Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Codice prodotto:
2477DYK100R05-28
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono stabilità e facilità di manovr...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono stabilità e facilità di manovra. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto alla struttura del mezzo. La staffa di supporto, o housing, è costruita in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere che riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a impieghi in ambienti sensibili, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.