Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Agila è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali. Il fissaggio è realizzato con un perno solido e tondo, che consente un'installazione diretta e robusta sul telaio del carrello o dell'arredo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere per una rotazione fluida, precisa e silenziosa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di coni di sfere per ridurre l'attrito e migliorare la scorrevolezza sotto carico. Il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, scelta che assicura assenza di tracce, aderenza costante e dissipazione delle cariche elettrostatiche, mentre il corpo ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm, dato essenziale per la progettazione dell'ingombro verticale e del punto di montaggio. La portata statica massima è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
138 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,27 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fissaggio
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Supporto
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale di costruzione
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
262 mm
Disassamento
43,5 mm
Raggio di piroettamento
131 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Coni di sfere
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
Accessori

Ruota 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, progettata per applicazioni industriali e commerciali. Il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm e la ruota è dotata di cuscinetti a sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre il battistrada è in gomma piena antitraccia, che assicura resistenza all'usura e prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h. È ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Boccola è un accessorio di riduzione quadrata progettato specificamente per l'adattamento di ruote girevoli, caratterizzato da un diametro bullone di 28 mm e un peso complessivo di 0,05 kg. Questo componente facilita il collegamento tra diverse dimensioni di assi, garantendo una compatibilità ottimale con i sistemi di fissaggio standard. La struttura robusta e il design funzionale rendono la boccola una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e stabile tra il perno della ruota e la struttura di supporto.

Accessorio
Boccola
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Boccola è un accessorio progettato specificamente per ruote girevoli, realizzato come boccola di riduzione di forma quadrata. Questo componente presenta un diametro di 28 mm ed è caratterizzato da un peso contenuto di 0,04 kg, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono leggerezza senza compromessi sulla funzionalità. La boccola di riduzione quadrata consente un adattamento versatile tra diverse dimensioni di assi e supporti, facilitando l'installazione su ruote girevoli di varie configurazioni. Grazie alla sua geometria quadrata, offre un posizionamento stabile e preciso, prevenendo rotazioni indesiderate durante l'uso. Questo accessorio rappresenta una soluzione affidabile per chi necessita di componenti di qualità per il montaggio e l'adattamento di ruote girevoli in contesti industriali e commerciali.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Agila è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono stabilità e facilità di manovra. Il fissaggio è realizzato con un perno solido, tondo, che garantisce un collegamento robusto alla struttura del mezzo. La staffa di supporto, o housing, è costruita in lamiera di acciaio di media spessore e integra un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a coni di sfere che riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è in gomma piena, nera ed elettroconduttiva, adatta a impieghi in ambienti sensibili, mentre il corpo ruota è in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva della ruota è di 138 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 160 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi ed espositori per negozi.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg