Ruota girevole con freno semplice 80 mm
Mono
Numero d’ordine:
990075192
EAN:
4031582317138
Codice prodotto:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Mono è una ruota girevole con freno semplice, progettata per arredi e attrezzature mobili che richiedono movimenti controllat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Mono è una ruota girevole con freno semplice, progettata per arredi e attrezzature mobili che richiedono movimenti controllati e stabili. L'attacco è un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio diretto e sicuro nella sede prevista, senza necessità di lavorazioni aggiuntive. Il perno girevole, denominato Perno, girevole, è realizzato in poliammide, materiale dotato di buona resistenza meccanica e di adeguata stabilità dimensionale anche in presenza di sollecitazioni ripetute. La ruota ha un diametro di 80 mm e monta un cuscinetto piano, che assicura una rotazione fluida e costante durante lo spostamento. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per garantire aderenza e silenziosità, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del prodotto è di 104 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale. La portata statica è di 140 kg, mentre la portata dinamica è di 70 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego su comodini, mobili multimediali, carrelli infermieristici e nelle case di cura e residenze per anziani, ambiti in cui sono richieste affidabilità e manovrabilità.